TI-BL20-PG-EN-2jeu programmable pour Ethernet Modbus/TCP en mode de protection IP201545053Protocole réseauModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPNombre de canaux2Mode de protectionIP20
TI-BL20-PG-EN-4jeu programmable pour Ethernet Modbus/TCP en mode de protection IP201545054Protocole réseauModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPNombre de canaux4Mode de protectionIP20
TBEC-LL-4RFID-8DXPModule RFID compact pour EtherCAT 4 canaux RFID (HF/UHF) et 8 canaux numériques universels comme entrées PNP ou sorties 2 A100002925Protocole réseauEtherCATNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSModule RFID multiprotocole compact pour Ethernet CODESYS V36814121Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSModule RFID multiprotocole compact pour Ethernet CODESYS V36814120Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAModule RFID compact pour OPC-UA 4 canaux RFID selon la spécification complémentaire AutoID et 8 canaux numériques universels comme entrées PNP ou sorties 2 A6814126Protocole réseauOPC-UANombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXModule RFID compact pour Ethernet Linux pour implémentation par des intégrateurs système6814124Protocole réseauTCP/IPNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPModule RFID multiprotocole compact pour Ethernet 4 canaux RFID (HF/UHF) et 8 canaux numériques universels comme entrées PNP ou sorties 2 A100000836Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SBL67 module d'électronique 2 canaux RFID (HF/UHF)6827305Nombre de canaux2Mode de protectionIP67
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVModule RFID multiprotocole compact pour Ethernet CODESYS V3 avec licence WebVisu100000960Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
BL20-2RFID-ABL20 module d'électronique 2 canaux RFID (HF/UHF)6827233Nombre de canaux2Mode de protectionIP20
TBEN-S2-2RFID-4DXPModule RFID multiprotocole compact pour Ethernet 2 canaux RFID (HF/UHF) et 4 canaux numériques universels comme entrées PNP ou sorties 0,5 A6814029Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux6Mode de protectionIP65, IP67, IP69K